Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

64902040

Expand Table
Tutti i paesi/regioni di consegna
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Articolo n.
ARTNR
Link Negozio Web
WEBSHOP
Materiale Breve descrizione
MATK
Materiale
MAT
Designazione
BEZ
Adatto per il tipo 2109/2132 Lunghezza della guida
VERW1
Adatto per il tipo 3732/3832 Lunghezza della guida
VERW2
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
E
E [mm]
1
2
3
4
5
64902035
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Stahl verzinkt
Acciaio, zincato leggero
DZ 633-350
-
350
346.7
236.5
300
150
114.4
64902040
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Stahl verzinkt
Acciaio, zincato leggero
DZ 633-400
400
400
396.7
286.6
350
175
139.4
64902045
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Stahl verzinkt
Acciaio, zincato leggero
DZ 633-450
450/ 600/ 650/ 700
450
446.8
336.6
400
200
164.4
64902050
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Stahl verzinkt
Acciaio, zincato leggero
DZ 633-500
500
500
496.8
386.6
450
225
189.4
64902055
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Stahl verzinkt
Acciaio, zincato leggero
DZ 633-550
550
550/ 600/ 650/ 700
546.8
436.6
500
250
214.4
Comprimi la tabella (5 prodotti)
Numero d'ordine64902040
ShorttextCoppia di staffe di aggancio 633 per guide 2109, 2132, 3732 e 3832
Ultime modifiche01.12.2025 10:55:21
Unità

Classificazioni

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

23-30-06-92 Guida telescopica (accessori)